Articol 1

ADP
l
l1
SW1
l2
SW2
l3
HER 1805/ 1
55
18.2
14
8
12
5.3

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu sistemul ITS
  • Potrivit pentru schimb automatic
  • Pentru erodare și prelucrări ușoare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1805/ 1 Cep fixare fără gaură spălare Cadru produs

HER 1805/ 1

Cep fixare fără gaură spălare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.