Articol 1

ADP
b1
Buc./Ambalaj
b
d
h
d1
h1
b2
HER 1122/15
15
1
51
18
41
6.8
6
40

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu ITS-50
  • Cu locaș pentru chip
  • Inclusiv șuruburi fixare

Material

  • 1.2083

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1122/15 Portelectrod cu știfturi, oțel Cadru produs

HER 1122/15

Portelectrod cu știfturi, oțel

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.