Articol 1

ADP
Lizibilitate [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Detalii

Descriere produs

  • Indicator de grosime acoperire pentru straturi de vopsea, lac etc.
  • Afișaj LCD, iluminare de fundal, vizualizarea tuturor informațiilor dintr-o singură privire
  • Funcție salvare și statistică

Aplicație

  • Mod F: Straturi nemagnetice pe fier și oțel
  • Mod N: Acoperire pe metale non-magnetice
  • Material de bază grosime minimă 300 μm
  • Cea mai mică rază de eșantionare: concavă: 50 mm; convexă: 1,5 mm
  • Placă de zero și folii de reglare incluse în livrare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Indicator de grosime a acoperirei Cadru produs

MUM 2210/ 7/ 0,1

Indicator de grosime a acoperirei

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.