Vare 1

ADP
Læsbarhed [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Belægningstykkelsesmåler til malingslag, laklag mv.
  • LCD-display, baggrundsbelyst, viser al information på et øjeblik
  • Opbevaring og statistik funktion

Anvendelse

  • F-Modus: Ikke-magnetiske belægninger på jern og stål
  • N-Modus: Belægninger på ikke-magnetiske metaller
  • Minimum tykkelse af grundmateriale 300 μm
  • Mindste prøveradius: konkav: 50mm; konveks 1,5 mm
  • Nulplade og justeringsfolier medfølger i leveringen

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Belægningstykkelsesmåler Produkt enkeltbillede

MUM 2210/ 7/ 0,1

Belægningstykkelsesmåler

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.