Articles 1

ADP
Affichage à partir de [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Détails

Description du produit

  • Mesureur d'épaisseur de couche pour les couches de peinture, de vernis, etc.
  • Écran LCD, rétroéclairé, toutes les informations d’un coup d’œil
  • Fonction de mémoire et de statistiques

Application

  • Mode F : couches non magnétiques sur fer et acier
  • Mode N : revêtements sur métaux non magnétiques
  • Épaisseur minimale du matériau de base : 300 μm
  • Rayon du plus petit échantillon : concave : 50 mm ; convexe : 1,5 mm
  • Plaque de test zéro et feuilles d’étalonnage comprises dans la livraison

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Mesureur d’épaisseur de couche Image du produit

MUM 2210/ 7/ 0,1

Mesureur d’épaisseur de couche

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.