Артикул 1

ADP
Точност на отчитане [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Детайли

Описание на продукта

  • Уред за измерване на дебелината на покритието за слоеве боя, слоеве лак и др.
  • LCD-дисплей, светещ отзад, показва цялата информация от пръв поглед
  • Съхраняване и статистика функция

Приложение

  • F-режим: Не магнитни слоеве върху желязо и стомана
  • N-режим: Покрития върху не магнитни метали
  • Минимална дебелина на основния материал 300μm
  • Най-малкият радиус на пробата: вдлъбнат: 50 мм; изпъкнал 1,5 мм
  • Нулева плоча и фолиа за напасване, са включени в доставката

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Уред за измерване дебелина на покритието Единично изображение на продукта

MUM 2210/ 7/ 0,1

Уред за измерване дебелина на покритието

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.