Ürünler 1

ADP
Okunabilirlik [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

detaylar

Product description

  • Coating thickness gauge for paint layers, varnish layers etc.
  • LCD display, with backlighting, displays all information at a glance
  • Memory functionality, statistics function

Application

  • F mode: Non-magnetic coatings on iron and steel
  • N-mode coatings on non-magnetic metals
  • Minimum thickness of base material 300μm
  • Smallest sample radius: concave: 50 mm; convex 1.5 mm
  • Zero plate and calibration foils included in the delivery

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Coating thickness gauge Ürün tek görseli

MUM 2210/ 7/ 0,1

Coating thickness gauge

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.