Artikelen 1

ADP
Afleesbaarheid [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Details

Productbeschrijving

  • Laagdiktemeter voor verflagen, laklagen etc.
  • LCD-display, verlicht, weergave van alle informatie in een oogopslag
  • Opslag- en statistiekfunctie

Toepassing

  • F-modus: niet magnetische lagen op ijzer en staal
  • N-modus: coatings op niet-magnetische metalen
  • Minimale dikte basismateriaal 300μm
  • Kleinste monster radius: concaaf: 50 mm; convex 1,5 mm
  • Nulplaat en kalibratie folies bij levering inbegrepen

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Laagdiktemeter Product afbeelding

MUM 2210/ 7/ 0,1

Laagdiktemeter

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.