Artigos 1

ADP
Legibilidade [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Detalhes

Descrição do produto

  • Medidor de espessura de revestimento para camadas de tinta, camadas de verniz, etc.
  • Ecrã LCD, com retroiluminação, apresenta todas as informações num relance
  • Funcionalidade de memória, função de estatísticas

Aplicação

  • Modo F: Revestimentos não magnéticos em ferro e aço
  • Revestimentos de modo N em metais não magnéticos
  • Espessura mínima do material de base de 300 μm
  • Raio de amostra mais pequeno: côncavo: 50 mm; convexo 1,5 mm
  • Placa de zero e folhas de calibração incluídas no fornecimento

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Medidor de espessura do revestimento Imagem única do produto

MUM 2210/ 7/ 0,1

Medidor de espessura do revestimento

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para ""0"", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.