Artykuły 1

ADP
Odczyt [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Szczegóły

Opis produktu

  • Urządzenie do pomiaru grubości powłok malarskich, lakierniczych itp.
  • Wyświetlacz LCD, podświetlany, wyświetla wszystkie niezbędne informacje
  • Funkcja pamięci i statystyki

Zakres zastosowania

  • Tryb F: niemagnetyczne powłoki na żelazie i stali
  • Tryb N: powłoki na metalach niemagnetycznych
  • Minimalna grubość materiału bazowego 300 μm
  • Najmniejszy promień próbki: wklęsły 50 mm; wypukły 1,5 mm
  • Płytka zerowa i folie regulacyjne zawarte w dostawie

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Miernik grubości powłoki Zdjęcie pojedyncze produktu

MUM 2210/ 7/ 0,1

Miernik grubości powłoki

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.