商品 1

ADP
读数 [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

详情

Product description

  • Coating thickness gauge for paint layers, varnish layers etc.
  • LCD display, with backlighting, displays all information at a glance
  • Memory functionality, statistics function

Application

  • F mode: Non-magnetic coatings on iron and steel
  • N-mode coatings on non-magnetic metals
  • Minimum thickness of base material 300μm
  • Smallest sample radius: concave: 50 mm; convex 1.5 mm
  • Zero plate and calibration foils included in the delivery

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MUM 2210/ 7/ 0,1 Coating thickness gauge 产品单个图像

MUM 2210/ 7/ 0,1

Coating thickness gauge

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.