Položek 1

ADP
Rozlišení [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Podrobnosti

Popis produktu

  • Měřidlo tloušťky povlaku pro měření vrstvy barvy, laku atd.
  • Podsvícený LCD displej, přehledné zobrazení všech informací
  • Funkce paměti a statistiky

Použití

  • F-modus: Nemagnetické povlaky na železe a oceli
  • N-modus: Povlaky na nemagnetických kovech
  • Minimální tloušťka základního materiálu 300 μm
  • Nejmenší zkušební poloměr: konkávní: 50mm; konvexní 1,5 mm
  • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Tloušťkoměr povlaku Jednotlivý obrázek produktu

MUM 2210/ 7/ 0,1

Tloušťkoměr povlaku

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.