MUM 2210
Medidor de espesor de capa
Artículos 1
|
|
ADP
|
Lectura
[µm]
|
Tolerancia
|
MB: intervalo de medición
|
|---|---|---|---|---|
|
MUM 2210/ 7/ 0,1
|
|
0.1 | 1
|
3%
|
100 | 1250
|
Detalles
Descripción del producto
- Medidor de espesor de capa para capas de pintura, barniz, etc.
- Pantalla LCD retroiluminada que muestra toda la información de un vistazo
- Con memoria y función de estadísticas
Aplicación
- Modo F: capas no magnéticas de hierro y acero
- Modo N: recubrimientos sobre metales no magnéticos
- Espesor mínimo del material de base: 300 μm
- Radio mínimo de la muestra: cóncavo, 50 mm; convexo, 1,5 mm
- Incluye placa de prueba cero y láminas de ajuste