Είδος 1

ADP
Αναγνωσιμότητα [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συσκευή μέτρησης πάχους επίστρωσης για στρώσεις βαφής, στρώσεις βερνικιού κ.λπ.
  • Οθόνη LCD, με οπίσθιο φωτισμό, εμφανίζει όλες τις πληροφορίες με μια ματιά
  • Λειτουργία αποθήκευσης και στατιστικών στοιχείων

Εφαρμογή

  • Λειτουργία F: Μη μαγνητικές επιστρώσεις σε σίδηρο και χάλυβα
  • Λειτουργία Ν: Επιστρώσεις σε μη μαγνητικά μέταλλα
  • Ελάχιστο πάχος υλικού βάσης 300μm
  • Μικρότερη ακτίνα δειγματοληψίας: κομβική: 50 mm, κυρτό 1,5 mm
  • Η ελαστική πλάκα και οι ταινίες προσαρμογής περιλαμβάνονται στην παράδοση

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Μετρητής πάχους επίστρωσης Εικόνα προϊόντος

MUM 2210/ 7/ 0,1

Μετρητής πάχους επίστρωσης

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.