Izdelek 1

ADP
Berljivost [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Merilnik debeline prevleke za premaze barve, lake itd.
  • LCD-zaslon, osvetljen, prikaz vseh informacij z enim pogledom
  • Funkcija pomnilnika in statistike

Uporaba

  • F-način: Nemagnetne prevleke na železu in jeklu
  • N-način: Prevleke na nemagnetnih kovinah
  • Najmanjša debelina osnovnega materiala 300 μm
  • Najmanjši polmer vzorca: konkavno: 50 mm; konveksno 1,5 mm
  • Ničelna plošča in prilagoditvene folije so vključene v obseg dobave

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Merilnik debeline nanosa Posamična slika izdelka

MUM 2210/ 7/ 0,1

Merilnik debeline nanosa

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.