Articolo 1

ADP
Leggibilità [µm]
Tol.
MB [µm]
MUM 2210/ 7/ 0,1
0.1 | 1
3%
100 | 1250

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Misuratore di spessore del rivestimento per strati di vernice, lacche, ecc.
  • Display LCD, retroilluminato, visualizzazione di tutte le informazioni in un colpo d’occhio
  • Funzionalità di memoria, funzione di statistica

Utilizzo

  • Modalità F: Rivestimenti non magnetici su ferro e acciaio
  • Modalità N: rivestimenti su metalli non magnetici
  • Spessore minimo del materiale di base 300μm
  • Raggio minimo di prova: concavo: 50mm; convesso 1,5mm
  • Piastra di azzeramento e lamine di regolazione incluse nella fornitura

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUM 2210/ 7/ 0,1 Misuratore di spessore del rivestimento Immagine singola del prodotto

MUM 2210/ 7/ 0,1

Misuratore di spessore del rivestimento

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.