Articol 6

ADP
d1
b
d
Nm max. [Nm]
SW
Buc./Ambalaj
E 2194/12
12
9
8-13
2.5
7
10
E 2194/16
16
9
10-17
2.5
7
10
E 2194/22
22
9
12-23
3
7
10
E 2194/27
27
9
16-28
3
7
10
E 2194/32
32
12
20-33
5
7
10
E 2194/40
40
12
25-41
5
7
10

Detalii

Material

  • Oțel, galvanizat (W1)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.