Articol 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Detalii

Descriere produs

  • Pentru montarea simplă a cuplelor și a ștuțurilor în furtunurile de temperare E 2180 și E 2185
  • Se utilizează pentru ștuțurile de furtun cu Ø 9 și 13 mm
  • Utilizarea mobilă este posibilă prin prindere în menghină sau prin găuri de fixare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 21990/200/80 Dispozitiv de asamblare fortune

E 21990/200/80

Dispozitiv de asamblare fortune

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.