Artigos 7

ADP
d2
l
d1
l1
l3
E 1146/12 - 26
12
26
22
17
1.2
E 1146/18 - 34
18
34
30
25
1.5
E 1146/18 - 44
18
44
30
35
1.5
E 1146/24 - 44
24
44
38
30
1.75
E 1146/24 - 54
24
54
38
40
1.75
E 1146/30 - 54
30
54
48
40
1.75
E 1146/30 - 63
30
63
48
50
1.75

Detalhes

Descrição do produto

  • Permite cursos ilimitados
  • O fornecimento inclui 2x E 1575
  • Temperatura máxima: 180 °C

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.