Artigos 11

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
l3
E 1144/10 - 9/12
10
9
12
17
20
6
E 1144/10 - 9/17
10
9
17
17
20
6
E 1144/12 - 9/17
12
9
17
22
25
6
E 1144/12 -12/17
12
12
17
22
25
6
E 1144/18 -12/22
18
12
22
30
33
6
E 1144/18 -17/22
18
17
22
30
33
6
E 1144/24 -17/27
24
17
27
38
41
6
E 1144/24 -22/27
24
22
27
38
41
6
E 1144/30 -22/32
30
22
32
46
49
6
E 1144/30 -27/36
30
27
36
46
49
6
E 1144/40 -36/46
40
36
46
60
66
8

Detalhes

Descrição do produto

  • Permite cursos ilimitados
  • Temperatura máxima: 180 °C

Vantagens

  • Curso ilimitado do extrator, apesar do seu desenho muito compacto
  • Instalação com economia de espaço, especialmente útil para moldes com conjuntos de placas extratoras
  • Pronto a usar e disponível em stock, coordenado para as nossas placas de extratores e guias

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.