Artigos 5

ADP
b
l
M
R max.
b1
h1
d2
h3
E 1306/16
16
16
M3
3.25
8
12
M 4
6
E 1306/20
20
20
M4
4.5
10
14
M 5
7
E 1306/25
25
25
M5
5.5
12
16
M 6
8
E 1306/32
32
32
M6
7.2
16
20
M 8
10
E 1306/40
40
40
M6
8.2
20
23
M 8
12

Detalhes

Vantagens

  • Bloco de travamento E 1306 de elevada qualidade para uma centragem de alta precisão
  • Também adequado para tamanhos de molde muito pequenos ou postiços moldantes, devido ao design compacto
  • Excelentes propriedades deslizantes e elevada resistência ao desgaste graças ao revestimento DLC

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.