Base ideal para moldes de injeção precisos – guias prismáticas da Meusburger

Durabilidade, precisão e disponibilidade fiável são fatores importantes na seleção dos elementos de guiamento. Na Meusburger, encontra uma vasta seleção de guias prismáticas de elevada qualidade.

Qualidade superior, entrega rápida

Desde a matéria-prima até ao produto acabado, confiamos na produção própria dos nossos elementos de guiamento. Fabricamo-los na nossa sede em Wolfurt, pelo que todos os processos relacionados, desde a fresagem à retificação, são bem conhecidos por nós. Também no controlo de qualidade, atribuímos grande valor às máquinas de medição de elevada precisão, para garantir a melhor qualidade dos nossos elementos de deslize. Os componentes são preparados num curto espaço de tempo e enviados para si através de parceiros logísticos com uma excelente rede de ligações. Assim, na Meusburger, podemos garantir sempre prazos de entrega mais curtos.

Qual elemento de guiamento para qual aplicação?

A escolha da orientação correta do molde é decisiva para a qualidade e para a vida útil dos moldes de injeção. Ao longo de todo o ciclo de vida de um molde, as guias corretas influenciam significativamente a rentabilidade, já que reduzem os custos de manutenção e minimizam os tempos de inatividade. Apostar na qualidade compensa a longo prazo, e fatores como durabilidade, precisão e elevada capacidade de carga desempenham um papel central nesse sentido. Mas qual é o elemento do guiamento adequado para cada aplicação?

Espaço de instalação reduzido e máxima resistência ao desgaste

Em muitos moldes, as guias têm de suportar cargas enormes, enquanto o espaço de montagem é muito reduzido.

A nossa solução: A guia prismática de alto desempenho E 1080 distingue-se pela sua capacidade de carga máxima com espaço de instalação reduzido.

  • Precisão incomparável graças ao aperto por cunha com encaixe perfeito
  • Máxima resistência ao desgaste, mesmo com temperaturas do molde de até 300 °C
  • Em combinação com as placas deslizantes E 1083 especialmente concebidas, ideal para moldes de 3 placas

Devido à relação ideal entre largura e profundidade, a guia prismática de alto desempenho E 1080 requer significativamente menos espaço e cria espaço adicional para a cavidade. A fixação vertical elimina a necessidade de furos de parafusos incómodos, que de outra forma poderiam interferir com os furos de refrigeração. O resultado é uma construção de moldes mais compacta com a máxima eficiência.

A fixação por cunha, com encaixe perfeito e firme, garante um posicionamento preciso e sem folga, mesmo com pequenas imprecisões de fabrico. A área de entrada bem concebida garante uma distribuição ideal da pressão superficial graças à grande área de contacto entre as duas metades do molde. Os grandes raios de entrada e o perfil adicional em I permitem obter a máxima resistência ao desgaste, mesmo em condições exigentes.

Descubra mais no vídeo

Guias e bloco de travamento, vertical

Procura uma guia com bloco de travamento, com a qual possa fabricar os espaços de instalação de forma eficiente a partir do plano de junta?

A nossa solução: A guia prismática com centramento vertical E 1315 assume ambas as funções – guia de forma e bloco de travamento – e proporciona a máxima precisão. Mas também pode ser usada apenas como guia.

  • Propriedades de deslize e resistência ao desgaste ideais, graças às placas de deslize externas com revestimento DLC intermutáveis
  • Poupança de tempo através da maquinação vertical a partir do plano de junta numa fixação
  • O espaçamento de deslizamento pode ser aumentado, se necessário, através de uma simples retificação da chapa de deslize da guia prismática

Guias e bloco de travamento, horizontal

É necessária uma variante compacta da guia prismática E 1315.

A nossa solução: Graças às suas dimensões compactas, a guia prismática com centramento vertical E 1320 ocupa pouco espaço no seu molde.

  • Propriedades de deslize e resistência ao desgaste ideais graças às placas de deslize externas com revestimento DLC e fixação
  • Opcionalmente com barras de deslize grafitadas autolubrificantes com insertos de grafite (E 1322)
  • Guia prismática com fixação central E 1324 especialmente concebida para instalação central, para utilização em moldes sandwich

Placa deslizante para utilização com as guias prismáticas E 1323 e E 1324

Aquando da instalação das placas deslizantes, pode acontecer que as placas fiquem presas e as guias não funcionem de forma ideal.

A nossa solução: A guia prismática E 1323 / E 1324, em combinação com a E 13212, evita precisamente este problema.

  • Instalação precisa na placa moldante devido ao posicionamento rebaixado da ranhura
  • Guiamento ideal devido aos comprimentos ajustados relativamente às espessuras das placas standard
  • O dobro da vida útil graças ao revestimento DLC em ambas as faces de deslize

A nossa gama de guias prismáticas

E 1080 Guia prismática de alto desempenho com centramento lateral
Guia prismática de alto desempenho com centramento lateral
E 1320 Guia prismática com centramento lateral
Guia prismática com centramento lateral
E 1315 Guia prismática com centramento vertical
Guia prismática com centramento vertical
E 13212 Barra de deslize de dupla face com fixação lateral
Barra de deslize de dupla face com fixação lateral
E 1081 Guia prismática de alto desempenho
Guia prismática de alto desempenho
E 1324 Guia prismática com fixação central
Guia prismática com fixação central
E 1322 Barra de deslize grafitada, fixação lateral, para guia prismática
Barra de deslize grafitada, fixação lateral, para guia prismática
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.