Artigos 5

ADP
b
M
R
s
b1
h1
b2
h2
h3
h4
h5
h6
h7
E 1308/40
40
M 5
4
10
10
17
26
14
11
6
8.5
7
-
E 1308/46
46
M 6
5
12
12
22
30
17
12
7
11
8.5
-
E 1308/50
50
M 6
6
16
14
27
34
22
16
10
13.5
11
-
E 1308/60
60
M 8
8
20
18
36
40
27
20
14
18
13.5
-
E 1308/76
76
M10
10
25
24
40
50
36
25
18
20
18
-

Detalhes

Vantagens

  • Centragem de alta precisão para poupança de espaço e instalação horizontal
  • Proteção contra colisão integrada graças à folga lateral
  • Fricção muito reduzida graças ao revestimento DLC
  • Com encaixe fácil de remover

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.