A base para moldes de injeção precisos e duradouros

Os elementos de guiamento e os blocos de travamento são de importância fundamental para na construção de moldes e têm uma influência decisiva na sua precisão, durabilidade e rentabilidade. A escolha correta dos componentes garante um movimento suave, reduz o desgaste e minimiza os tempos de manutenção e de paragem. Quer se trate de casquilhos de deslize clássicos, auto-lubrificados ou guias de esferas de alta precisão – consoante a aplicação, a nossa gama oferece-lhe diversas soluções para a guia das metades do molde, conjuntos das placas de extração e outras tarefas de guia no molde. Fatores como a capacidade de carga, o espaço de instalação, o comportamento ao desgaste e os requisitos de precisão desempenham um papel decisivo neste contexto. Aqui poderá obter uma visão geral dos diversos elementos de guiamento e os blocos de travamento e saber qual a solução mais adequada para cada aplicação.

Guias e blocos de travamento adequados para cada aplicação

A maior variedade, qualidade superior, disponível de imediato

Na Meusburger, oferecemos a maior gama de guias e blocos de travamento do mercado — e isso numa impressionante variedade de modelos. Para garantir uma qualidade superior, apostamos sistematicamente na produção própria: Desde a matéria-prima até ao produto acabado, todo o processo decorre na nossa sede em Wolfurt. Desta forma, conhecemos ao pormenor cada etapa do processo de fabrico – desde o torneamento e a fresagem, passando pela retificação, até ao controlo de qualidade rigoroso – e podemos garantir uma qualidade elevada e constante.

Qualidade fabricada na Áustria

Da matéria-prima ao produto acabado: Outra das nossas principais prioridades é a utilização de instrumentos de medição de alta precisão durante o controlo de qualidade, a fim de garantir a melhor qualidade dos nossos elementos de guiamento e centragem.

Disponibilida em stock

Como todos os artigos da nossa gama, os componentes também são selecionados no mais curto espaço de tempo possível e são enviados para si rapidamente, graças aos nossos parceiros logísticos otimamente interligados. Assim, na Meusburger, podemos garantir prazos de entrega mais curtos.

Guias principais

Fixação segura, montagem fácil: O sistema de guiamento com dois diâmetros de passagem não só proporciona um guiamento preciso das metades do molde, como também facilita a montagem e a desmontagem das guias intermutáveis e dos casquilhos. Os componentes estão perfeitamente adaptados à nossa vasta gama de placas moldantes, garantindo assim um guiamento preciso e estável do molde.

Guias prismáticas

Oferecemos três tipos diferentes de unidades de guia prismática, incluindo a nossa guia prismática de alto desempenho com centramento lateral, disponível exclusivamente na nossa empresa. Na nossa gama de guias prismáticas, as placas deslizantes vêm equipadas de série com um revestimento DLC, garantindo assim a máxima resistência ao desgaste e uma vida útil prolongada.

Guias para extração

Desde casquilhos com duplo corpo em diferentes variantes, passando por guias de esferas sem folga, até soluções de guia com suporte – a nossa gama oferece a solução adequada para cada aplicação.

A nossa seleção de blocos de travamento

O nosso destaque: guia prismática de alto desempenho E 1080

A guia prismática de alto desempenho com centramento lateral E 1080 combina a máxima precisão com um formato extremamente compacto. A relação ideal entre largura e profundidade cria espaço adicional para cavidades e canais de refrigeração, enquanto a fixação vertical por união roscada evita furos indesejáveis.

A fixação por cunha, om encaixe perfeito e firme, garante um guiamento sem folga. Os grandes raios de entrada, o perfil em I integrado e a máxima resistência ao desgaste até 300 °C garantem um desempenho fiável em condições exigentes.

Descubra mais no vídeo

Elementos de guiamento com revestimento DLC

Os elementos de guiamento e, em particular, os blocos de travamento estão sujeitos a um elevado desgaste devido ao atrito durante a abertura e o fecho da ferramenta. O revestimento DLC proporciona as melhores propriedades de deslize e, desta forma, de durabilidade. Os lubrificantes adicionais aumenta significativamente a vida útil. Isso torna-as ideais para utilização em salas limpas e, ao mesmo tempo, contribui para a redução dos tempos de inatividade.

Vantagens:

  • Aumento da resistência à corrosão e da vida útil
  • Excelentes propriedades de funcionamento a seco permitem o uso em salas limpas
  • Desgaste minimizado devido às excelentes propriedades deslizantes

Elementos de guiamento de acordo com as suas especificações

De utilização intuitiva, sem necessidade de orçamento em PDF. Com o nosso configurador, pode definir as medidas pretendidas de forma rápida e simples. A pesquisa integrada de peças normalizadas verifica automaticamente se um artigo normalizado está disponível. Poupança de tempo graças à apresentação em tempo real do preço, do prazo de entrega e dos ficheiros CAD.

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.