Artigos 8

ADP
d1
d2
l2
b1
l1
b2
l3
d4
l4
l6
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
7.5
2.3
300
5.5
14.5
2.6
13
1.9
10.5
3.5
E 21100/ 7,5/ 3x350
7.5
3
350
5.5
14.5
2.6
13
2.5
10.5
3.5
E 21100/ 9,5/ 4x390
9.5
4
390
6.5
16.5
3.1
15
3.5
12.5
3.5
E 21100/12 / 6x450
12
6
450
7
21.5
4.1
20
5
17
4
E 21100/14 / 7x450
14
7
450
8
23
5.1
21
6
17.5
4.5
E 21100/18 / 9x450
18
9
450
10.5
28.5
6.1
26.5
8
23
5
E 21100/22 /12x500
22
12
500
12
34.5
8.1
32.5
10
29
5
E 21100/27 /15x520
27
15
520
16
39
10.1
36.5
13
32.5
5.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 300 °C

Material

  • 1.4301

Fonte de refrigeração com características sofisticadas

As fontes de refrigeração possuem normalmente uma cabeça sobredimensionada em comparação com o tubo, o que significa que o postiço moldante tem de ser significativamente maior na parte de trás para proporcionar um suporte adequado. A fonte de refrigeração compacta E 21100 soluciona este problema: a cabeça foi concebida para ter um tamanho mínimo, com todas as geometrias otimizadas para um fluxo sem restrições. A geometria frontal fechada permite a colocação do vedante diretamente contra a cabeça, economizando espaço. A proteção antirrotação é realizada por um contorno na extremidade da cabeça. Toda a reentrância, incluindo a proteção antirrotação e a ranhura do vedante, pode ser maquinado de forma eficiente com uma única fresa. O vedante é ligeiramente pré-carregado e retido para evitar que se desloque durante a montagem. Fabricada em aço inoxidável, a fonte de refrigeração é resistente aos meios e a temperaturas até 300 °C. Os dados CAD, incluindo os espaços de instalação, estão disponíveis para configuração.

Todas as vantagens num relance

cms.image_map.image-alt
Entrada do médio
Entrada do médio

Possibilidade de entrada lateral ou na base do médio

Contorno para o suporte do vedante
Contorno para o suporte do vedante

Contorno fechado para o suporte do vedante para evitar que este seja arrastado para dentro da unidade de controlo de temperatura durante o funcionamento a vácuo

Efeito de refrigeração

Bom efeito de arrefecimento graças a tubos de paredes finas e simétricas

Saída do médio
Saída do médio

Possibilidades de saída reta ou de 90° do médio

Proteção antirrotação
Proteção antirrotação

Maquinação fácil com uma única fresa
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.