Artykuły 8

ADP
b
l
d
h
b1
d1
h1
l1
s1
d2
l2
h3
Maks. skok
W max.
E 3270/12x 64
12
64
15
14.2
38
M 5
24
76
11
M 6
12
14
4
10
E 3270/12x114
12
114
15
14.2
38
M 5
24
126
11
M 6
12
14
4
10
E 3270/16x 64
16
64
20
19
42
M 5
28.5
76
11
M 8
14
16
5
10
E 3270/16x114
16
114
20
19
42
M 5
28.5
126
11
M 8
14
16
5
10
E 3270/20x 64
20
64
25
23.8
52
M 6
33
79
14
M 8
14
18
6.5
10
E 3270/20x114
20
114
25
23.8
52
M 6
33
129
14
M 8
14
18
6.5
10
E 3270/24x 64
24
64
30
28.5
58
M 6
37.5
79
14
M10
16
20
8
10
E 3270/24x114
24
114
30
28.5
58
M 6
37.5
129
14
M10
16
20
8
10

Szczegóły

Materiał

  • Powłoka DLC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.