Nowość: pilot z kołnierzem cylindrycznym i końcówką paraboliczną E 5651

Nasza oferta została uzupełniona o pilot z końcówką paraboliczną E 5651, umożliwiający łagodne wprowadzanie w materiał, dzięki dużemu promieniowi przejścia do średnicy centrującej. Idealnie nadaje się też do montażu sztywnego, umożliwiającego całkowite zanurzenie w blachę.

Zalety w skrócie

  • Łagodne wprowadzanie w materiał, dzięki dużemu promieniowi przejścia do średnicy centrującej
  • Idealnie nadaje się do montażu sztywnego
  • Wysoka odporność na ścieranie dzięki materiałowi 1.3343 (HSS)
  • W pełni kompatybilny z dotychczasowym programem pilotów

Nowości w asortymencie produktów

Nowość w asortymencie – E 5651 dostępny od ręki w różnych rozmiarach i średnicach:
2, 3, 4, 5, 6 oraz 8 mm. W pełni kompatybilny z dotychczasowym programem pilotów.

Asortyment produktów

Nasz dotychczasowy asortyment pilotów (h6) z łbem cylindrycznym lub stożkowym, idealnie nadaje się do łagodnego naprowadzania po skosie przy montażu sprężynowym, a także do pełnego zagłębienia w blachę.

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.