Poczuj magię portalu

Zapraszamy do magicznego świata nowego portalu firmy Meusburger. Dzięki bogactwu nowych funkcji, oferuje on wiele możliwości realizacji zamierzonych celów w zaskakująco szybkim tempie – przez całą dobę, w 20 językach. Poczuj magię portalu, gdzie proces konstrukcji jest zadziwiająco prosty, a obsługa na najwyższym poziomie.

Zapoznaj się z jego zaletami

Zaskakująco szybko u celu

Naszym zamiarem jest jak najszybsze i skuteczne doprowadzenie użytkownika do celu. Pomagają w tym funkcje wyszukiwania i filtrowania, które umożliwiają łatwe znajdowanie produktów lub zamówień. Zarówno koszyk zakupów, jak i listy produktów są zapisywane automatycznie. Pozwala to zaoszczędzić czas i jeszcze szybciej realizować swoje projekty. Teraz możliwe jest również przesyłanie list produktów innym użytkownikom. Dzięki responsywnej strukturze nowego portalu można z niego korzystać bezpośrednio w warsztacie, na smartfonie lub tablecie.

Masz dodatkowe pytania?

W razie jakichkolwiek problemów związanych z obsługą portalu Meusburgera, przydatne informacje znaleźć można w zakładce „Pomoc”. Zapytania techniczne można składać w dowolnym momencie, za pomocą formularzy zgłoszeniowych. Po zalogowaniu się wyświetlone zostaną również osoby kontaktowe i konsultanci techniczni.

Sprawozdanie z codziennej praktyki

Przeczytaj sprawozdanie użytkowników, aby dowiedzieć się, jak nasz nowy portal ułatwia codzienną pracę naszym klientom.

Zadziwiająco prosta konstrukcja

Podczas konstrukcji szczególnie ważna jest organizacja i oszczędność czasu. Dlatego też zaprojektowaliśmy nawigację tak, aby była przejrzysta i przyjazna dla użytkownika. Indywidualna konfiguracja w portalu jest teraz jeszcze łatwiejsza. Nasze kreatory i konfiguratory oferują szeroki zakres możliwości. Łączą one sprawdzone rozwiązania ze zoptymalizowanymi i bardziej przejrzystymi funkcjami.

Zestawienie naszych konfiguratorów i kreatorów

Większa wydajność przy realizacji projektów

Na stronach szczegółów produktów znajdują się tabele i porady ułatwiające wybór, które eksperci opracowali specjalnie dla danej branży. Po zalogowaniu się natychmiast wyświetlane są ceny netto produktów.

Znacznie usprawniliśmy obsługę danych CAD. Eksport CAD można rozpocząć bezpośrednio ze stron szczegółów produktu, bez konieczności wcześniejszego dodawania artykułów do listy produktów lub koszyka. Ponadto uprościliśmy indywidualną konfigurację modeli i możliwe jest teraz bezpośrednie przejście do funkcji pobierania.

Fantastyczny serwis

W obszarze „Moje konto” można nie tylko łatwo realizować zlecenia, ale także uzyskać wgląd we wszystkie dane i dokumenty sprzedażowe. Aby proces zamawiania był jak najbardziej wydajny, artykuły mogą być importowane zarówno zbiorczo przy użyciu plików Excel i MEU, jak i indywidualnie. Produkty są dobierane automatycznie na podstawie wprowadzonych danych.

Można także dokonać wyboru między różnymi metodami wysyłki (przesyłka ekspresowa / standardowa / odbiór we własnym zakresie w krajach niemieckojęzycznych) i określić żądaną datę wysyłki. Adres dostawy można szybko wybrać za pomocą rozwijanego menu. W razie potrzeby można również dodać nową lokalizację.

Po złożeniu zamówienia, w ciągu kilku minut dostępne są niezbędne dokumenty sprzedażowe. Istnieje możliwość przekształcenia oferty w zamówienie lub ponownego zapytania o tę samą ofertę. W obszarze „Moje konto” można również wyświetlić aktualny status danego zamówienia oraz śledzić swoją przesyłkę. Równie łatwo i szybko można dokonać zwrotu towaru.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.