Najwyższa jakość i precyzja

Nasze wysokiej jakości normalia stanowią niezawodną bazę dla Państwa projektów w branży budowy form. Począwszy od surowego materiału, po kontrolę końcową produktów finalnych, krok po kroku realizujemy nasze wysokie standardy jakości.

Ciągle zapewnienie jakości

Wysokiej jakości materiały surowe

Stal stali nie równa!

Na liście naszych dostawców znajdują się najbardziej renomowane huty. Tylko najlepsze surowce gwarantują wyjątkowo dobre produkty końcowe. Jakość surowców ma więc wpływ na odniesiony przez Państwa sukces.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

Kontrola jakości

Wykorzystując testy wytrzymałości i analizy spektralne, testujemy materiały pod kątem ich właściwości mechanicznych i chemicznych. Tylko materiały pozbawione wad przechodzą przez naszą kontrolę jakości.

Qualitätskontrolle

Redukcja odkształceń materiału dzięki odprężaniu cieplnemu

Wszystkie gatunki stali poddajemy procesowi odprężania cieplnego. Stwarza to najlepsze warunki do dalszej obróbki bez ryzyka wypaczenia materiału.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Precyzyjne wykonanie

Nasza produkcja jest na najwyższym poziomie technologicznym, co stanowi dodatkową gwarancję precyzji i dokładności wymiarowej.

Präzise Fertigung

Ostateczna kontrola jakości

Pomiar za pomocą maszyny pomiarowej Zeiss gwarantuje zachowanie tolerancji 0,003 mm.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.