Powłoki DLC w budowie form wtryskowych – decydująca różnica
Powłoki DLC (diamond-like carbon) zapewniają w branży produkcji form wyjątkowe połączenie ochrony przed zużyciem, minimalizacji tarcia, skutecznej ochrony przed korozją oraz wysokiej precyzji. Efektywność ekonomiczna i bezpieczeństwo procesów ulegają znacznej poprawie dzięki nawet dziesięciokrotnie dłuższej żywotności i wynikającym z tego mniejszym nakładom związanym z konserwacją. W przypadku wielu zastosowań powłoka ta umożliwia nawet pracę bez smarowania.
Czym jest powłoka z węgla diamentopodobnego (DLC)?
Powłoka Diamond-Like-Carbon to niezwykle twarda, cienka warstwa węgla o właściwościach zbliżonych do diamentu. Jest ona nakładana na powierzchnię elementów standardowych za pomocą procesów PVD lub CVD w celu uzyskania wysokiej twardości powierzchniowej.
Właściwości powłok DLC firmy Meusburger:
- Grubość powłoki: ~ 2 µm
- Twardość: ~ 3000 HV
- Współczynnik tarcia o stal: 0,10–0,15
- Kolor: szaro-czarny
Dzięki niewielkiej grubości powłoki w pełni zachowana zostaje geometria i struktura powierzchni elementów standardowych – co stanowi kluczową zaletę w przypadku precyzyjnych zastosowań w produkcji form.
Mniejsze zużycie, dłuższy okres eksploatacji
Elementy prowadzenia, a w szczególności elementy centrujące, ulegają wysokiemu zużyciu wskutek tarcia podczas otwierania i zamykania narzędzia. Powłoka DLC, dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi tarcia, zapewnia doskonałe właściwości ślizgowe i znacznie ogranicza scieralność adhezyjną. Prowadzi to do zmniejszenia nakładów na konserwację, wydłużenia żywotności i, w rezultacie, do obniżenia kosztów eksploatacji.
Czysta eksploatacja bez użycia smarów
Klasyczny problem w procesie formowania wtryskowego: zanieczyszczenia środkami smarnymi znajdującymi się w pobliżu gniazda formującego. Powierzchnie ślizgowe pokryte powłoką DLC umożliwiają w takim przypadku pracę na sucho.
Przynosi to wyraźne korzyści:
- brak zanieczyszczeń na produkowanych detalach, nawet w przypadku jasnych tworzyw sztucznych
- mniejsze tarcie zapewniające płynną pracę suwaków
- idealne rozwiązanie przy detalach o wysokich wymaganiach wizualnych lub komponentach medycznych
Niezawodność – nawet bez konieczności konserwacji
Wypychacze są często trudno dostępne, a przez to niełatwe do smarowania. Niedostateczny poziom smarowania może doprowadzić do zatarcia się wypychacza. Aby tego uniknąć, stosuje się wypychacze z powłoką DLC, idealne ze względu na ich doskonałe właściwości pracy na sucho i wysoką odporność na korozję. W przypadku obróbki tworzyw sztucznych o właściwościach ściernych (np. materiałów wzmocnionych włóknem szklanym) powłoka DLC zapewnia dodatkową, skuteczną ochronę przed zwiększonym ścieraniem.
Wydłużenie okresów między przeglądami
Aby sprostać wysokim obciążeniom mechanicznym elementów ruchomych zabieraków zapadkowych, zostały one pokryte powłoką DLC. Pozwala to na wydłużenie okresu użytkowania. W przypadku dwutaktów rozwierających, dzięki zastosowaniu elementów ślizgowych pokrytych powłoką DLC można wydłużyć okresy między smarowaniami ze 100 000 do 300 000 skoków.
Wydajność ekonomiczna – koszty a korzyści zastosowania powłoki DLC
Komponenty z powłoką DLC są początkowo droższe w zakupie niż rozwiązania standardowe. Jednak w stosunku do całkowitych kosztów narzędzi koszty powłoki stanowią zazwyczaj jedynie niewielką część. Dlatego decydujące znaczenie ma całościowa ocena w perspektywie pełnego cyklu życia narzędzia.
Znacznie wydłużona żywotność i mniejsze nakłady na konserwację przekładają się w praktyce na wyraźne korzyści ekonomiczne:
- niższy koszt konserwacji
- skrócenie przestojów
- mniejsza ścieralność i mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne
- wysokie bezpieczeństwo procesu
- zwiększona wydajność
W wielu zastosowaniach wyższe koszty początkowe zwracają się już po krótkim czasie dzięki oszczędnościom w bieżącej eksploatacji.
Wniosek: powłoka DLC zapewnia przewagę konkurencyjną w branży budowy form
Powłoka DLC stanowi kluczowy czynnik pozwalający ograniczyć ścieralność i ustabilizować procesy produkcyjne. Przedłuża żywotność, obniża koszt konserwacji i trwale zwiększa wydajność – zwłaszcza w przypadku wymagających obszarów zastosowania.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące powłoki DLC
Czym jest powłoka DLC?
Jest to warstwa węgla o właściwościach zbliżonych do diamentu, która chroni elementy przed zużyciem, tarciem i korozją.
Ile kosztuje powłoka DLC?
Koszty różnią się w zależności od artykułu i obszaru zastosowania. W większości przypadków koszt powłoki stanowi jedynie niewielką część całkowitych kosztów narzędzia, a dzięki jego wydłużonej żywotności bardzo szybko się zwraca.
Jak gruba jest powłoka DLC?
W przypadku normalii stosowanych w budowie form wtryskowych sprawdziła się grubość powłoki wynosząca około 2 µm.
Jak trwała jest powłoka DLC?
Dzięki powłoce DLC żywotność elementów standardowych można zwiększyć nawet 10-krotnie.
Kiedy powłoka DLC jest szczególnie opłacalna w produkcji form?
W przypadku elementów ruchomych, silnie obciążonych oraz przy dużych ilościach produkcyjnych.