Wypychacze – właściwy dobór materiału i rodzaju powierzchni trzpienia

Wypychacze należą do najbardziej obciążonych elementów formy wtryskowej i muszą spełniać najróżniejsze wymagania. Właściwy wybór decyduje o żywotności narzędzia, stabilności procesu, kosztach konserwacji oraz jakości produkowanych detali, dlatego nie powinien bazować wyłącznie na parametrach wymiarowych i kryteriach kosztowych. Wykorzystuje się różne rodzaje materiałów i sposobów wykończenia powierzchni wypychacza– stal do obróbki na zimno lub do pracy na gorąco, a także powłoki DLC.

Z powłoką DLC, zapewniającą minimalne tarcie i zużycie

Mechaniczne oddziaływanie powoduje duże tarcie między wypychaczem a otworem prowadzącym i możne powodować zużycie lub zatarcie. Powłoki DLC (Diamond-Like Carbon) zmniejszają współczynnik tarcia i zwiększają twardość powierzchni. Dzięki temu znacznie wzrasta odporność na ścieranie, bezpieczeństwo procesu oraz żywotność – zwłaszcza przy dużej liczbie cykli, zwiększonym poziomem ścieralności lub pracy na sucho.

Wypychacze pokryte powłoką DLC zapewniają nawet 10-krotnie dłuższą żywotność narzędzia.

  • Wysoka odporność na ścieranie dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia
  • Zwiększona odporność na korozję dzięki wysokiej odporności chemicznej
  • Najlepsze właściwości podczas pracy na sucho
  • Brak zarysowań na jasnych lub przezroczystych elementach z tworzywa sztucznego

Typowe obszary zastosowania:

  • Produkcja typu clean room
  • Produkcja detali o wysokich wymaganiach estetycznych
  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych o właściwościach ściernych
  • Narzędzia o dużej częstotliwości skoków

Z powłoką azotowaną i oksydowaną, zapewniającą ochronę przed zużyciem i odporność na korozję

Dzięki azotowaniu wypychacze takie jak E 1741, uzyskują bardzo wysoką twardość powierzchniową, co zapobiega zatarciu i znacznie zwiększa odporność na ścieranie. Połączenie twardej powierzchni i wytrzymałego rdzenia zapewnia długą żywotność nawet przy temperaturach narzędzia sięgających 500°C. Ponadto powierzchnia staje się bardziej odporna na wilgoć i korozję.

Wypychacze azotowane i oksydowane zapewniają dodatkowe korzyści: warstwa tlenku zmniejsza tarcie statyczne i ślizgowe, zapobiega przywieraniu stopionego metalu i minimalizuje ścieranie. Dzięki temu poprawia się odporność na zużycie i ochronę antykorozyjną oraz właściwości ślizgowe, a także wydłuża się żywotność formy i poprawiają się jej właściwości pracy w trybie awaryjnym. Ponieważ warstwa tlenku z czasem ulega minimalnemu ścieraniu, wypychacze te, np. E 1740, stosuje się przede wszystkim w odlewnictwie ciśnieniowym.

Typowe obszary zastosowania:

  • Wysokie temperatury narzędzia
  • Standardowe narzędzia w codziennym użytkowaniu
  • Zastosowania o podwyższonym obciążeniu ściernym
  • Narzędzia do odlewania ciśnieniowego
E 1730 Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
E 1740 Wypychacz azotowany i oksydowany
Wypychacz azotowany i oksydowany
E 1755 Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
E 1741 Wypychacz azotowany
Wypychacz azotowany
E 1750 Wypychacz tulejowy, azotowany
Wypychacz tulejowy, azotowany
E 1745 Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym
Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym

Nierdzewne, do zastosowań w środowisku korozyjnym i produkcji clean room

Nasz wypychacz E 17109 jest produkowany ze stali odpornej na korozję 1.4112. Przeznaczony jest do zastosowań, w których konwencjonalna stal narzędziowa narażona jest na silne oddziaływanie czynników korozyjnych. Zapewnia trwałą, wysoką odporność na korozję i ogranicza proces rdzewienia nawet podczas przerwy w eksploatacji narzędzia. Dzięki temu wypychacze te nadają się szczególnie do narzędzi stosowanych w technologii pomieszczeń czystych. Są one również idealnym wyborem do przetwórstwa tworzyw sztucznych o właściwościach chemicznie agresywnych oraz wydzielających gazy.

Typowe obszary zastosowania:

  • Produkcja typu clean room
  • Wyroby medyczne formowane wtryskowo
  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych o właściwościach chemicznie agresywnych i powodujących wydzielanie gazów

Materiał HSS przeznaczony do pracy w warunkach wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych

Wypychacze ze stali szybkotnącej (HSS) są przystosowane do pracy w warunkach dużego zużycia i wysokich temperatur. Charakteryzują się wysoką twardością w stanie ogrzanym oraz wytrzymałością na ściskanie, a także zachowują swoje właściwości mechaniczne nawet pod wpływem długotrwałego obciążenia termicznego i mechanicznego. Dzięki temu redukuje się odkształcenia plastyczne i znacznie wydłuża się żywotność w przypadku materiałów ściernych. Stal 1.3343 charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością, co zapobiega pękaniu wypychaczy o niewielkich średnicach.

Typowe obszary zastosowania:

  • Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych z wypełniaczami ściernymi
  • Wysokie temperatury narzędzia
  • Wypychacze i rdzenie poddawane dużym obciążeniom mechanicznym
E 17003 Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
E 17103 Wypychacz hartowany, HSS
Wypychacz hartowany, HSS

Z zabezpieczeniem przed obrotem, zapewniającym precyzyjne prowadzenie

Nasze wypychacze i rdzenie formujące z zabezpieczeniem przed obrotem, zapewniają stałe i precyzyjne pozycjonowanie w narzędziu. Pozwala to ograniczyć powstawanie zadziorów i zapewnia stałą, wysoką oraz powtarzalną jakość produkowanych elementów. Wszystkie rdzenie formujące wykonane są w tolerancji g6, uzyskanej poprzez szlifowanie na całej długości trzpienia, co pozwala na wyjątkowo precyzyjne pozycjonowanie. Standardowe zabezpieczenie przed obrotem zmniejsza ponadto nakłady na etapie konstrukcji i produkcji, ponieważ wymagane jest jedynie wykonanie konturu.

E 1711 Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
E 1790 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
E 1786 Rdzeń formujący
Rdzeń formujący
E 1702 Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
E 1712 Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem

Asortyment wypychaczy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą obszerną ofertą produktów.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.