Odpowiednie elementy prowadzenia i centrowania do każdego zastosowania
Najszerszy asortyment, najwyższa jakość, natychmiastowa dostępność
Meusburger oferuje największy asortyment elementów prowadzenia i centrowania na rynku, a wszystko to w imponującej gamie wariantów produktów. Aby zapewnić najwyższą jakość, konsekwentnie stawiamy na produkcję własną. Od kontroli materiału surowego, po gotowy produkt. Cała produkcja ma miejsce w naszej siedzibie głównej, w Wolfurcie. Dzięki temu dokładnie znamy każdy etap obróbki – od toczenia i frezowania, przez szlifowanie, aż po precyzyjną kontrolę jakości. To sprawia, że możemy zapewnić niezmiennie wysoką jakość naszych produktów.
Austriacka jakość
Od materiału surowego do gotowego produktu: Aby zagwarantować najlepszą jakość naszych elementów prowadzących, ogromną wagę przywiązujemy również do etapu kontroli oraz precyzyjnego sprzętu pomiarowego.
Dostępność bezpośrednio z magazynu
Jak wszystkie artykuły z naszego asortymentu, także części montażowe są kompletowane w najkrótszym możliwym czasie i wysyłane do klienta za pośrednictwem optymalnie zorganizowanych partnerów logistycznych. Dlatego nasza firma możne zagwarantować najkrótszy możliwy czas dostawy.
Prowadzenie standardowe
Pewne mocowanie, łatwy montaż: system prowadzenia z dwoma średnicami pasowanymi zapewnia nie tylko precyzyjne prowadzenie połówek formy, ale także ułatwia montaż i demontaż słupów prowadzących oraz tulei. Elementy te są idealnie dopasowane do naszego szerokiego asortymentu płyt formujących, zapewniając w ten sposób precyzyjne i stabilne prowadzenie.
Prowadzenie płaskie
Oferujemy trzy różne modele prowadzenia płaskiego, w tym prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności, dostępne wyłącznie w naszej ofercie. W naszym asortymencie elementów prowadzenia płaskiego prowadnice są standardowo pokryte powłoką DLC, co zapewnia maksymalną odporność na ścieranie i wyjątkowo długą żywotność.
Prowadzenie płyt wypychaczy
Od tulei prowadzącej ślizgowej, w różnych rodzajach wykonania, przez bezluzowe prowadzenie kulkowe, aż po rozwiązania oparte na trzpieniach podporowych – nasz asortyment oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego obszaru zastosowania.
Nasza oferta elementów centrowania
Nasze rekomendacje: prowadzenie płaskie E 1080 o wysokiej wydajności
Prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności E 1080 łączy w sobie najwyższą precyzję z niezwykle kompaktową konstrukcją. Optymalny stosunek szerokości do głębokości zapewnia dodatkową przestrzeń na gniazda formujące i kanały chłodzące, a pionowe łączenie śrubowe pozwala uniknąć niepożądanych otworów.
Dokładne i stabilne mocowanie klinowe gwarantuje bezluzowe prowadzenie. Duże promienie wlotowe, zintegrowany profil belki dwuteowej oraz najwyższa odporność na ścieranie w temperaturach do 300°C, zapewniają niezawodną pracę w trudnych warunkach.
Więcej informacji w załączonym filmie
Elementy prowadzenia z powłoką DLC
Elementy prowadzenia, a w szczególności elementy centrujące, ulegają wysokiemu zużyciu wskutek tarcia podczas otwierania i zamykania narzędzia. Powłoka DLC oferuje najlepsze właściwości ślizgowe i tym samym wydłuża ich żywotność. Dodatkowe smarowanie pozwala jeszcze bardziej wydłużyć okres eksploatacji. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach czystych, a jednocześnie przyczyniają się do skrócenia przestojów produkcyjnych.
Zalety:
- Zwiększona odporność na korozję i trwałość eksploatacyjna
- Możliwość zastosowania w produkcji typu clean room, dzięki właściwościom pracy na sucho
- Minimalizacja zużycia, dzięki lepszym właściwościom ślizgowym
Elementy prowadzenia według specyfikacji klienta
Intuicyjna obsługa, bez etapu ofertowania. Dzięki naszemu konfiguratorowi można szybko i łatwo samodzielnie dobrać wymiary zgodnie z własnymi preferencjami. Wbudowana funkcja wyszukiwania elementów standardowych automatycznie sprawdza, czy dany artykuł standardowy jest dostępny. Oszczędność czasu dzięki wskazaniu ceny w czasie rzeczywistym, terminu wykonania i danych CAD.