Artykuły 3

ADP
s1
b1
Skok
b
l
s3
s4
d5
l5
b6
l6
d7
l7
l8
s8
s9
r1
r2
Typ
V
E 3335/32/10/ 2,7
32
10
2.7
16
20
8
24
M 6
5.5
9
20
M 4
15
85
3
14
5
3
A
0.02
E 3335/40/15/ 4,4
40
15
4.4
30
32
10
30
M 6
11
14
24
M 5
17
105
3
18
6
3.5
B
0.04
E 3335/56/22/ 6,4
56
22
6.4
40
40
12
40
M 8
10
21
30
M 6
23
124
3
18
7
4
B
0.06

Szczegóły

Opis produktu

  • zabudowa w płycie formującej
  • Ruch niezależny od płyt wypychaczy
  • Powłoka DLC

Zalety

  • Łatwe rozformowanie skomplikowanych podcięć wewnętrznych
  • Większa swoboda projektowania bez konieczności dostosowywania się do zestawu wypychaczy
  • Mniejsze ryzyko uszkodzenia produkowanych detali podczas ich wypychania

Materiał

  • 1.2343 ESU

Zakres zastosowania

  • do wewnętrznych podcięć
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.