Artykuły 8

ADP
d1
d2
l2
b1
l1
b2
l3
d4
l4
l6
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
7.5
2.3
300
5.5
14.5
2.6
13
1.9
10.5
3.5
E 21100/ 7,5/ 3x350
7.5
3
350
5.5
14.5
2.6
13
2.5
10.5
3.5
E 21100/ 9,5/ 4x390
9.5
4
390
6.5
16.5
3.1
15
3.5
12.5
3.5
E 21100/12 / 6x450
12
6
450
7
21.5
4.1
20
5
17
4
E 21100/14 / 7x450
14
7
450
8
23
5.1
21
6
17.5
4.5
E 21100/18 / 9x450
18
9
450
10.5
28.5
6.1
26.5
8
23
5
E 21100/22 /12x500
22
12
500
12
34.5
8.1
32.5
10
29
5
E 21100/27 /15x520
27
15
520
16
39
10.1
36.5
13
32.5
5.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 300°C

Materiał

  • 1.4301

Dysza chłodząca – optymalnie przemyślane rozwiązanie

Dysze chłodzące często mają dużą głowicę w stosunku do średnicy rurki. Oznacza to, że rdzeń formy w tylnej części musi być bardzo duży, aby zapewnić odpowiednie wsparcie. Dysza chłodząca, kompaktowa E 21100 stanowi tutaj optymalne rozwiązanie: jej głowica jest bardzo mała, a wszystkie jej elementy są zoptymalizowane pod kątem pełnego przepływu. Dzięki zamkniętej geometrii w przedniej części, O-ring jest umieszczony bezpośrednio na głowicy, co pozwala na oszczędność przestrzeni zabudowy. Zabezpieczenie przed obrotem jest zapewnione dzięki konturowi umieszczonemu na końcu głowicy. Całe wycięcie, w tym zabezpieczenie przed obrotem i rowek O-ringu, można łatwo wykonać za pomocą jednego frezu. O-ring jest również lekko naprężony i zabezpieczony przed wypadnięciem podczas montażu. Dysza wykonana ze stali nierdzewnej jest odporna na media oraz temperaturę do 300°C. Dla jej konstrukcji dostępne są dane CAD z przestrzenią montażową.

Zalety w skrócie

cms.image_map.image-alt
Wlot dla mediów
Wlot dla mediów

Wlot dla mediów możliwy z boku lub od dołu

Kontur wspornika O-ringu
Kontur wspornika O-ringu

Zamknięty kontur wspornika O-ringu, dzięki czemu nie zasysa on O-ringu, gdy jednostka kontroli temperatury działa w trybie zasysania

Efekt chłodzenia

Dobry efekt chłodzenia dzięki rurce o cienkich ściankach i dopasowanej geometrii

Wylot dla mediów
Wylot dla mediów

Możliwy wlot dla mediów 90° lub prosty

Zabezpieczenie przed obrotem
Zabezpieczenie przed obrotem

Łatwe przygotowanie za pomocą jednego frezu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.