O-ringi – prawidłowe uszczelnienie

O-ringi są komponentami, których koszty pozyskania są bardzo niewielkie. Jednak ich nieprawidłowe zastosowanie może prowadzić do przestojów w produkcji, a tym samym do kosztownych strat. Aby temu zapobiec, oprócz wyboru odpowiedniego tworzywa, z którego są wykonane, ważnym czynnikiem jest konstrukcja, wykonanie rowka oraz prawidłowy montaż, demontaż  konserwacja O-ringów.

 

Informacje ogólne i opcje wyboru

Zastosowanie O-ringów

O-ringi stosowane są głównie w produkcji form, do uszczelniania otworów systemu chłodzenia, na połączeniach płyt lub w komponentach takich jak dysze chłodzące i elementy zwrotnye. Można je również znaleźć w innych podzespołach, takich jak siłowniki hydrauliczne i podajniki oleju.

 

Uszczelnienie dynamiczne i statyczne

Zasadniczo rozróżnia się uszczelnienie dynamiczne i statyczne. Uszczelnienie dynamiczne jest stosowane między elementami, które przesuwają się względem siebie. W przypadku uszczelnienia dynamicznego, O-ringi stanowią optymalne rozwiązanie techniczne tylko w wyjątkowych przypadkach. Przy uszczelnieniu statycznym elementy nie poruszają się względem siebie.

 

Montaż osiowy i promieniowy

Poniższe rysunki przedstawiają montaż osiowy i promieniowy.

Montaż osiowy

Zabudowa promieniowa

W produkcji form wtryskowych stosuje się najczęściej uszczelnienie statyczne z montażem osiowym. Jako przykład wskazać można uszczelnienie otworów chłodzących w punkcie przejścia z płyty formującej do wkładki formującej.

 

Przykład uszczelnienia chłodzenia wkładki

Beispiel eines Formeinsatzes

Rodzaje materiałów do produkcji O-ringów w branży budowy form

O-ringi stosowane w produkcji form wtryskowych wykonane są z fluorokauczuku – FKM, lub FKM plus. FKM jest na ogół bardzo odporny na działanie wielu rodzajów mediów i chemikaliów.

Wybór materiału zależy głównie od temperatury jego zastosowania. Zazwyczaj materiały FKM są stosowane przy temperaturach wody do 100°C. Zastosowanie ich przy temperaturze wody powyżej 100°C spowoduje ich stwardnienie, utratę elastyczności, a tym samym obniżenie wartości naprężenia początkowego. Z tego powodu opracowano specjalne O-ringi z materiału FKM plus przeznaczone do wody o temperaturze powyżej 100°C.

Uszczelka typu O-ring E 2130

  • Materiał: FKM (Viton)
  • Maks. temperatura (woda): 100°C
  • Maks. temperatura (olej): 180°C

Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur E 1311

  • Materiał: FKM plus
  • Maks. temperatura (woda): 180°C ( wartość szczytowa 200°C)
  • Maks. temperatura (olej): 180°C ( wartość szczytowa 200°C)

 

Projektowanie i wykonanie

Zabudowa osiowa – pogłębienie czy rowek?

Pogłębienie wykonane na obwodzie oferuje najprostszy i jednocześnie bardzo oszczędzający miejsce sposób na umieszczenie O-ringu. Wadą jest jednak to, że O-ring ma zawsze bezpośredni kontakt z medium o określonej temperaturze (np. wodą lub olejem). Zmniejsza to jego żywotność i przyspiesza konieczność konserwacji.

 

O-Ring in Kreistasche - platzsparendO-Ring in Kreistasche - mehr Sicherheit
O-ring w pogłębieniu: oszczędność miejscaO-ring w pogłębieniu: lepsze zabezpieczenie

Zalety:

  • Oszczędność miejsca

 

Wady:

  • Kontakt z medium
  • Abrazja
  • Zanieczyszczenia

 

 

Osadzenie O-ringu w rowku całkowicie oddziela go od medium regulującego temperaturę, oferując tym samym maksymalną żywotność i wydłużenie cyklów konserwacji. Wykonanie rowka odbywa się za pomocą frezu lub pogłębiacza do O-ringów, który możemy polecić w naszej ofercie produktów.

Zalety:

  • O-ring jest zabezpieczony
  • Dłuższa żywotność
  • Koncentryczne bruzdy po użyciu pogłębiacza

 

Wady:

  • Wymaga większej przestrzeni montażowej
WZB 12112 VHM Pogłębiacz do O-ringów
VHM Pogłębiacz do O-ringów
WZB 32112 Pogłębiacz do O-ringów Zdjęcie pojedyncze produktu
WZB 32112
  • Promocja długoterminowa
  • Pogłębiacz do O-ringów

    Określenie wymiarów rowka

    Głębokość rowka T1 w stosunku do średnicy przekroju poprzecznego O-ringu powinna być tak dobrana, aby naprężenie początkowe wynosiło 15–30%. Określając szerokość rowka B należny uwzględnić średnicę przekroju O-ringu, który powinien wypełniać rowek maks. do 85%, pozostawiając miejsce na zwiększenie objętości wskutek pęcznienia lub rozszerzalności cieplnej. W przypadku ciśnienia od wewnątrz, O-ring powinien przylegać na powierzchni średnicy zewnętrznej, natomiast w przypadku zasysania lub ciśnienia od zewnątrz, powinien przylegać od strony średnicy wewnętrznej.

     

    NutmaßeNutmaße

    Podpowiedź: Pewne osadzenie O-ringu w płycie

    Średnica zewnętrzna D2 może być od 1% do 3% mniejsza od średnicy zewnętrznej O-ringu. Zapewni to jego stabilność i zmniejszy ryzyko wypadnięcia.

    W naszych zaleceniach wymiarowych odnośnie rowków pod O-ringi znaleźć można wskazówki dotyczące ich wyboru oraz odpowiednio pasujących pogłębiaczy. Zestawienie dotyczy~ 90% przypadków. Oszczędza to czas konieczny do przeprowadzenia obliczeń i zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy. Wymiary T1 oraz B, niezbędne do obliczeń w przypadku projektów indywidualnych, znaleźć można w arkuszach danych technicznych O-ringów E 2130 oraz E 21311.

    E 2130 Uszczelka typu O-ring
    Uszczelka typu O-ring
    E 21311 Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur
    Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur

    Zabudowa promieniowa

    W zabudowie promieniowej zaleca się wykonanie skosów wprowadzających pod kątem 20°. Odpowiednie wymiary B i T2 można znaleźć w arkuszu danych technicznych O-ringów. W przypadku otworów położonych poprzecznie w stosunku do otworu montażowego, krawędzie powinny być zaokrąglone. Rozciągnięcie O-ringu po zainstalowaniu nie powinno przekraczać 6%. W momencie montażu dopuszcza się krótkotrwałe rozciągnięcie do 20%.

    Beispiel eines Formeinsatzes

     

    Wykonanie rowków

    Porównanie: wykonanie rowka pod O-ring przy pomocy frezu lub specjalnego pogłębiacza do O-ringów

    Bezpośrednie porównanie dowodzi, że dzięki zastosowaniu pogłębiacza zaoszczędzić można znaczną ilość czasu. Na rysunku uwidoczniona jest także wyraźna różnica jakości obu wykonań. Podczas frezowania powstają ślady układające się pod kątem prostym do krawędzi rowka. Takie wykończenie nie jest optymalne. Z kolei w wykonaniu przy użyciu pogłębiacza do O-ringów widoczne są koncentryczne bruzdy, które dodatkowo pozytywnie wpływają na jakość uszczelnienia. Oszczędza to czas i gwarantuje lepsze zabezpieczenie.

    Rowek pod O-ring wykonany przy pomocy frezu

     

    Poprzeczne ślady posuwu frezu nie wpływają pozytywnie na jakość uszczelnienia.

    Rowek wykonany przy pomocy pogłębiacza do O-ringów

     

    Koncentryczne bruzdy, umożliwiają optymalne uszczelnienie.

    Pogłębiacze do O-ringów firmy Meusburger

    Pogłębiacz ułatwia także pracę w trudno dostępnych miejscach, np. w kieszeniach pod wkładki formujące (możliwość obróbki blisko krawędzi wybrania). Oferujemy dwa rodzaje pogłębiaczy do O-ringów:

    Grafische Darstellung eines O-Ring-Senkers in einer Tasche, z.B. einem Formeinsatz.
    Grafische Darstellung eines O-Ring-Senkers in einer Tasche, z.B. einem Formeinsatz.

    VHM Pogłębiacz do O-ringów WZB 12112

    • Zapewnia najlepszą jakość powierzchni rowka
    • Dzięki wysokiej jakości powłoce TiAlN idealnie nadaje się do materiałów o twardości do 54 HRC
    • Wymiary zostały tak dobrane, aby zagwarantować idealne przyleganie O-ringu do średnicy zewnętrznej rowka
    • Dostępny jest w 4 najczęściej używanych wielkościach

    HSS Pogłębiacz do O-ringów WZB 32112

    • Z pasującym czopem prowadzącym WZB 32113 może być również zastosowany na wiertarkach słupowych
    • Dostępny jest w 10 wielkościach

    Nasz specjalny kalkulator parametrów cięcia umożliwia szybkie uzyskanie potrzebnych danych. Aby zaoszczędzić czasochłonnego dopasowywania wymiarów O-ringów, rowków i pogłębiaczy, zalecamy zapoznanie się z tabelą “O-ring – zalecenia wymiarowe”, która ułatwi wybór odpowiedniej kombinacji.

     

    Montaż, demontaż i konserwacja

    Montaż i demontaż

    Podczas montażu i demontażu nie wolno używać żadnych ostrych lub spiczastych przedmiotów. Spowodowałoby to uszkodzenie rowka oraz O-ringu. Ponadto należy upewnić się, że krawędzie rowków pod O-ringi są zaokrąglone  wolne od zadziorów. Dlatego zalecamy praktyczny, 5-częściowy zestaw narzędzi do montażu uszczelek V 28100. Zestaw ten nie tylko oszczędza czas, ale także pomaga w montażu i demontażu O-ringów w trudno dostępnych i wąskich przestrzeniach montażowych. Szczegółowy opis sposobu korzystania  narzędzi znajduje się w naszym poradniku, na stronie produktu, na portalu.

    Konserwacja

    Ogólnie rzecz biorąc, O-ringi powinny być wymieniane przy każdej weryfikacji narzędzia. Podczas czyszczenia narzędzi należy uważać, aby nie używać środków czyszczących zawierających aceton. Spowodowałoby to porowatość O-ringów, co ostatecznie doprowadziłoby do wycieku w narzędziu. Do czyszczenia przestrzeni montażowych O-ringów idealny jest nasz środek czyszczącyVCM 20. Przed montażem należy ponownie sprawdzić, czy O-ring nie ma kontaktu z ostrymi krawędziami. W razie potrzeby powinny być one zaokrąglone. W momencie montażu dopuszcza się krótkotrwałe rozciągnięcie O-ringu do 20%.

    Person sprüht Reiniger VCM 20
    Person sprüht Reiniger VCM 20

    Przechowywanie

    Podczas magazynowania O-ringów należy przestrzegać następujących technicznych warunków ramowych:
    Temperatura przechowywania powinna wynosić od +5°C do +25°C, przy maksymalnej wilgotności względnej 70%. Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych lub intensywnego oświetlenia. Do przechowywania najlepiej nadają się miejsca zabezpieczone przed promieniowaniem UV lub zamknięte pojemniki. Zgodnie z normą ISO 2230 czas przechowywania O-ringów wykonanych z FKM wynosi maksymalnie 10 lat.
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.