Artykuły 4

ADP
d2
d1
b
l
l1
l2
l3
d4
l4
SW
E 20900/10/ 10
10
M10 x 1
16
26
6.5
10
18
5.5
16
5
E 20900/10/1/8
10
G 1/8"
16
26
6.5
10
18
5.5
16
5
E 20900/12/1/4
12
G 1/4"
20
31
7.5
11
21
8
20
6
E 20900/14/3/8
14
G 3/8"
25
39
8
14
26.5
10.5
25
8

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Maks. temperatura (woda): 180°C ( wartość szczytowa 200°C)
  • Maks. temperatura (olej): 180°C ( wartość szczytowa 200°C)

Materiał

  • 1.4305, FKM-plus

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

Masz pytania dotyczące produktu?

Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.