Artykuły 1

ADP
b
h
l
HWS 572/100
100
50
105

Szczegóły

Opis produktu

  • Do mocowania do stołu warsztatowego o grubości maksymalnej płyty roboczej 80mm
  • Bezstopniowa regulacja za pomocą precyzyjnego przegubu kulowego umożliwia obracanie o 360° we wszystkich kierunkach i wychylanie o 90°
  • Wrzeciono gwintowane stalowe w obudowie

Zakres dostawy

  • Zawiera demontowalne rogi i szczęki obrotowe ze stali

Materiał

  • Z odlewu aluminiowego z powłoką proszkową wysokiej jakości

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HWS 572/100 Imadlo przegubowe Zdjęcie pojedyncze produktu

HWS 572/100

Imadlo przegubowe

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.