Artykuły 2

ADP
h1
b
d
h
l
b1
V 76197/ 3x13
4.5
17.5
3
16
47.5
13.5
V 76197/ 6x13
7
17.5
3
18.5
47.5
13.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Do kamieni polerskich o wym.do 13x6 mm
  • Trzpień ø 3 mm
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.