Artykuły 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Szczegóły

Opis produktu

  • Do prostego montażu złączy oraz zacisków na wężach do regulacji temperatury E 2180 oraz E 2185
  • Przeznaczony do końcówek węży o średnicy 9 oraz 13 mm
  • Uniwersalne zastosowanie, dzięki możliwości mocowania w imadle lub przez otwory montażowe

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 21990/200/80 Przyrząd do montażu węży

E 21990/200/80

Przyrząd do montażu węży

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.