Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VBA 5M77/ 1/ 50
50ml
Butelka

Szczegóły

Opis produktu

Średnio wytrzymały, nieutleniający się, jednoskładnikowy środek uszczelniający metalowe złącza śrubowe aż do wystąpienia ciśnienia rozrywającego. Ten odporny na chemiczne oddziaływania, nie zawierający rozpuszczalników, środek klejący trwale uszczelnia i utwardza przestrzenie klejenia.

Zalety

  • Gwint do R3“/M80, szczelina klejenia do 0,25 mm
  • Wysoka odporność na oddziaływania chemiczne
  • Odporny na wibracje i uderzenia
  • Możliwość demontażu ręcznego

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
Żółty
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
150 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
dimethacrylate ester
Metoda badania:
     
Density
Wartość:
1.1 g/cm³
Metoda badania:
DIN EN 524
Maximum gap
Wartość:
0.25 mm
Metoda badania:
     
Curing time for full strength
Wartość:
12 h
Metoda badania:
at room temperature, on steel
Residual torque
Wartość:
10 Nm
Metoda badania:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Wartość:
2-3 h
Metoda badania:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Wartość:
R3" / M80
Metoda badania:
     
Curing time for fixture
Wartość:
2-10 min
Metoda badania:
at room temperature, on steel
Strength
Wartość:
medium strength
Metoda badania:
    
Breakaway torque
Wartość:
15 Nm
Metoda badania:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Wartość:
16 N/mm²
Metoda badania:
DIN EN 15337
Viscosity
Wartość:
500.000 mPas/thix
Metoda badania:
Brookfield (25 °C)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VBA 5M77/ 1/ 50 Uszczelnienie gwintów rurowych, średnia wytrzymałość, wysoka lepkość Zdjęcie pojedyncze produktu

VBA 5M77/ 1/ 50

Uszczelnienie gwintów rurowych, średnia wytrzymałość, wysoka lepkość

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.