De ideale basis voor precisie spuitgietmatrijzen - blokgeleidingen van Meusburger

Lange levensduur, precisie en betrouwbare beschikbaarheid zijn belangrijke factoren bij de keuze van geleide-elementen. Bij Meusburger vindt u een ruim assortiment met hoogwaardige blokgeleidingen.

Topkwaliteit, snel geleverd

Van ruw materiaal tot het uiteindelijke product: wij staan voor de eigenproductie van onze geleide-elementen. Deze maken we op onze hoofdvestiging in Wolfurt en daardoor kennen we alle processen van het frezen tot het slijpen tot in de puntjes. Tevens hechten we bij de kwaliteitscontrole grote waarde aan hoog precisie meetmachines om de beste kwaliteit van onze geleide-elementen te waarborgen. De componenten worden binnen de kortst mogelijke tijd verzendklaar gemaakt en gaan via een uitstekend logistiek netwerk naar u op weg. Zo kunnen we bij Meusburger altijd de kortste levertijden garanderen.

Welk geleidingselement hoort bij welke toepassing?

De keuze voor de juiste matrijsgeleiding is bepalend voor de kwaliteit en levensduur van spuitgietmatrijzen. Tijdens de hele levenscyclus van een matrijs heeft de juiste geleiding aanzienlijke invloed op het kostenplaatje, want het vermindert de onderhoudskosten en beperkt de stilstand tot een minimum. Voor kwaliteit kiezen betaalt zich zodoende op lange termijn terug en factoren als lange levensduur, precisie en hoog draagvermogen spelen daarbij een centrale rol. Maar welk geleidingselement hoort bij welke toepassing?

Beperkte inbouwruimte en maximale slijtvastheid

In veel matrijzen moet de geleiding een enorme belasting opnemen, terwijl de montageruimte heel beperkt is.

Onze oplossing: de hoogwaardige blokgeleiding E 1080 overtuigt met maximaal draagvermogen bij minimale inbouwruimte.

  • Perfecte precisie dankzij de vormsluitende wigspanner
  • Maximale slijtvastheid, zelfs bij matrijstemperaturen tot 300 °C
  • In combinatie met de speciaal ontworpen geleideplatenE 1083 ideaal voor 3-platen-matrijzen

Dankzij de ideale breedte-diepteverhouding heeft de hoogwaardige blokgeleiding E 1080 duidelijk minder plek nodig en ontstaat er extra ruimte voor de caviteit. Door de verticale schroefverbinding vervallen storende schroefgaten die anders de koelboringen in de weg kunnen zitten. Het resultaat is een compactere matrijsconstructie bij maximale efficiëntie.

De vorm- en wrijvingssluitende wigspanner garandeert een spelingsvrije en precieze positionering, zelfs bij kleine productieoneffenheden. Door het grote contactoppervlak garandeert de uitgekiende toevoerzone een optimale verdeling van de contactdruk bij het samenkomen van de matrijshelften. Door de grote toevoerradii en het extra I-drager profiel kan ook onder veeleisende omstandigheden maximale slijtvastheid worden behaald.

Bekijk meer in de video

Geleiding en eindcentrering, verticaal

Zoekt u een geleiding met eindcentrering, waarbij u de inbouwruimtes efficiënt vanuit het sluitvlak kunt fabriceren?

Onze oplossing:de blokgeleiding met eindcentrering E 1315 combineert beide functies – matrijsgeleiding en eindcentrering – en biedt daarbij de hoogste precisie. Deze kan echter ook puur voor de geleiding gebruikt worden.

  • Optimale glij-eigenschappen en slijtvastheid door verwisselbare DLC-gecoate geleideplaten
  • Tijdbesparing door verticale bewerking vanuit het sluitvlak, in een opspanning
  • De spelingsruimte kan indien nodig vergroot worden door een eenvoudige bewerking van de blokgeleidingslijst

Geleiding en eindcentrering, horizontaal

Hebt u een ruimtebesparende variant van de blokgeleiding E 1315 nodig?

Onze oplossing:de blokgeleiding met eindcentrering E 1320 heeft door het compacte formaat maar weinig plek nodig in uw matrijs.

  • Optimale glij-eigenschappen en slijtvastheid door DLC-gecoate geleideplaten
  • Optioneel met onderhoudsvrije geleideplaten met grafietstiften (E 1322)
  • Speciaal voor centrale montage ontworpen blokgeleidingslijst E 1324 voor gebruik in etagematrijzen

Geleideplaat voor gebruik met de geleidelijsten E 1323 en E 1324

Bij het monteren van geleideplaten kan het voorkomen dat de platen klemmen en de geleiding niet optimaal functioneert.

Onze oplossing:de blokgeleidingslijst E 1323 / E 1324 in combinatie met E 13212 voorkomt juist dit probleem.

  • Exacte inbouw in de vormplaat door de diepere ligging van de groef
  • Optimale geleiding door afstemming van de lengte op de diverse diktes van de vormplaten
  • Dubbele levensduur door tweezijdig gebruik van de DLC-gecoate geleideplaat

Ons assortiment blokgeleidingen

E 1080 Hoogwaardige blokgeleiding
Hoogwaardige blokgeleiding
E 1320 Blokgeleiding met eindcentrering, horizontaal
Blokgeleiding met eindcentrering, horizontaal
E 1315 Blokgeleiding met eindcentrering, verticaal
Blokgeleiding met eindcentrering, verticaal
E 13212 Geleideplaat horizontaal, tweezijdig
Geleideplaat horizontaal, tweezijdig
E 1081 Hoogwaardige blokgeleidingslijst
Hoogwaardige blokgeleidingslijst
E 1324 Blokgeleidingslijst, centraal
Blokgeleidingslijst, centraal
E 1322 Geleideplaat voor blokgeleiding, horizontaal, zelfsmerend
Geleideplaat voor blokgeleiding, horizontaal, zelfsmerend
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.