De Meusburger compact schuifeenheid 1:1 voor maximale compactheid en belastbaarheid

Als de ruimte beperkt is en de precisie telt, lopen klassieke schuiven al snel tegen hun grenzen. Schuifkrachten, complexe geleidingen en meer slijtage maken de constructie onnodig gecompliceerd. De Meusburger compact schuifeenheid 1:1 E 6100 sluit hier precies op aan en brengt beweging naar een nieuw, compact niveau.

Als schuifkrachten een probleem vormen

Bij de gebruikelijke schuiven hebben de optredende krachten meteen effect op het geleidesysteem. Daardoor ontstaan dwarskrachten die de slijtage verhogen en de precisie van de beweging nadelig kunnen beïnvloeden. Tevens moeten constructeurs extra inbouwruimte inplannen voor robuuste geleidingen en compensatie-elementen. Dat wordt al snel een uitdaging bij compacte stempels of complexe inbouwsituaties.

De oplossing: een compacte constructie met intelligente krachtoverbrenging

De Meusburger compact schuifeenheid 1:1 E 6100 is speciaal ontwikkeld voor de omstandigheden bij het stansen. Zijn compacte ontwerp, hoge belastbaarheid en veelzijdige mogelijkheden maken dit een ideale oplossing voor uiteenlopende toepassingen. De doordachte constructie met V-vormige krachtuitoefening reduceert schuifkrachten in het geleidesysteem en garandeert een betrouwbare krachtoverbrenging. Dankzij de directe 1:1-omleiding is de bewegingsoverbrenging bovendien nauwkeurig en betrouwbaar.

Uw voordelen in één oogopslag

  • 1:1 omleiding: 1 mm verticale beweging = 1 mm horizontale beweging
  • Krachtuitoefening uitsluitend aan de onderkant – ontziet het stempel
  • Mechanische reset – ondersteund door geïntegreerde veren
  • DLC-coating zorgt voor een lange levensduur

Minder slijtage, langere levensduur

De combinatie van gereduceerde schuifkrachten, een robuuste DLC-coating en precieze geleiding dragen bij aan minder slijtage in het stempel. Voor de gebruiker betekent dit:

  • hogere proceszekerheid
  • minder onderhoud
  • langere levensduur van de gereedschappen
  • rendabele exploitatie gedurende de hele levenscyclus

 

Bovendien bestaan er diverse inbouwmogelijkheden. Zo kan de schuif prima in bestaande stempels geïntegreerd worden en zelfs bij beperkte ruimte efficiënt worden ingezet.

Ten opzichte van de kniehefboom die we voorheen gebruikten, overtuigt de compact schuifeenheid ons met minder inspanning bij de dimensionering en duidelijk minder benodigde ruimte in de matrijs.

Marcel Grafenauer, eigenaar Grafenauer Werkzeugbau

Inbouwmogelijkheid variant A

Inbouwmogelijkheid variant B

Compact schuifeenheid 1:1 E 6100

Hier ziet u alle technische details over dit product.

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.