Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VBA 6M48/ 1/ 50
50ml
fles

Details

Productbeschrijving

Sterke, anaerobe 1-componentlijm voor het bevestigen van zwaar belaste metalen gelijmde bussen en lagers. De oplosmiddelvrije kit is bestand tegen warmte en chemische invloeden. Deze hardt, ook op passieve materialen, uit in de lijmspleet en fixeert de te verlijmen onderdelen stevig.

Voordelen

  • Permanente verlijming, alleen door verhitting ongedaan te maken
  • Schroefdraad tot M20 en schroefdraadafdichting tot 0,15 mm
  • Goed bestand tegen chemische invloeden
  • Bestand tegen vibraties en stootbelasting
  • Ook toepasbaar bij passieve materialen

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
groen
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
175 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
dimethacrylate ester
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.1 g/cm³
Testmethode:
DIN EN 524
Maximale schroefdraadafdichting
Waarde:
0.15 mm
Testmethode:
     
Volledige sterkte na
Waarde:
6 h
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Doordraaimoment
Waarde:
60 Nm
Testmethode:
DIN EN 15865
Functionele sterkte na
Waarde:
1-2 h
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Maximale schroefdraaddiameter
Waarde:
M20
Testmethode:
     
Handvast na
Waarde:
1-7 min
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Sterkte
Waarde:
high strength
Testmethode:
    
Losbreekmoment
Waarde:
48 Nm
Testmethode:
DIN EN 15865 (zonder voorspanning)
Druk- en schuifvastheid
Waarde:
34 N/mm²
Testmethode:
DIN EN 15337
Viscositeit
Waarde:
500 mPas
Testmethode:
Brookfield (25 °C)

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VBA 6M48/ 1/ 50 Bevestigingslijm met hoge sterkte en gemiddelde viscositeit Product afbeelding

VBA 6M48/ 1/ 50

Bevestigingslijm met hoge sterkte en gemiddelde viscositeit

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.