E 2320 HT
Aansluitnippel sluitend, hoge temperatuur, systeem USA
Artikelen 2
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2320 HT/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
- |
14
|
25.5
|
11
|
6
|
|
E 2320 HT/13,5/3/8
|
|
13.5
|
- |
17
|
30.5
|
11
|
9
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (water): 180 °C
- Maximale temperatuur (olie): 220 °C
Materiaal
- Messing (inch schroefdraad vernikkeld)
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen