E 2360
Snelkoppeling, sluitend, Systeem USA
Artikelen 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2360/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
28
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2360/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
36
|
25
|
23
|
9
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (water): 150 °C
- Maximale temperatuur (olie): 200 °C
Materiaal
- 2.0401 (CuZn)
Documenten
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen