Artikelen 301

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1740/ 1 x 100
1
100
0.2
2.5
1.2
E 1740/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 1740/ 1 x 160
1
160
0.2
2.5
1.2
E 1740/ 1,1 x 100
1.1
100
0.2
2.5
1.2
E 1740/ 1,2 x 100
1.2
100
0.2
2.5
1.2
E 1740/ 1,2 x 125
1.2
125
0.2
2.5
1.2
E 1740/ 1,2 x 160
1.2
160
0.2
2.5
1.2
E 1740/ 1,3 x 100
1.3
100
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,4 x 100
1.4
100
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,5 x 100
1.5
100
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,5 x 125
1.5
125
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,5 x 160
1.5
160
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,5 x 200
1.5
200
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,5 x 250
1.5
250
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,6 x 100
1.6
100
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,6 x 160
1.6
160
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,6 x 250
1.6
250
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,8 x 100
1.8
100
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,8 x 160
1.8
160
0.2
3
1.5
E 1740/ 1,8 x 250
1.8
250
0.2
3
1.5
E 1740/ 2 x 100
2
100
0.2
4
2
E 1740/ 2 x 125
2
125
0.2
4
2
E 1740/ 2 x 160
2
160
0.2
4
2
E 1740/ 2 x 200
2
200
0.2
4
2
E 1740/ 2 x 250
2
250
0.2
4
2
E 1740/ 2 x 315
2
315
0.2
4
2
E 1740/ 2,2 x 100
2.2
100
0.2
4
2
E 1740/ 2,2 x 125
2.2
125
0.2
4
2
E 1740/ 2,2 x 160
2.2
160
0.2
4
2
E 1740/ 2,2 x 200
2.2
200
0.2
4
2

Details

Productbeschrijving

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximale temperatuur: 500 °C

Voordelen

  • Corrosiebestendig
  • Vermindering van de hecht- en glijwrijving
  • Oxidatiecoating verbetert de levensduur van de matrijs en droogloopeigenschappen

Materiaal

  • ≈1.2343 ≈70 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.