powerMOVE con azionamento lineare servoelettrico – La combinazione ideale per i moderni sistemi ad otturazione

Quando una meccanica collaudata incontra una tecnologia di azionamento intelligente, nasce una soluzione che stabilisce nuovi standard. La combinazione di powerMOVE e un azionamento lineare servoelettrico unisce una trasmissione della forza robusta alla massima flessibilità, un’elevata efficienza energetica e bassi costi di esercizio. Il risultato è un sistema ad otturazione a prova di futuro, che coniuga in modo ottimale economicità e sicurezza dei processi.

Meccanica collaudata per la massima affidabilità

La piastra di azionamento powerMOVE è stata progettata appositamente per azionare le otturazioni. Il profilo di chiusura accuratamente ottimizzato, garantisce un’affidabile trasmissione della forza e assicura un processo stabile. Grazie alla sua struttura robusta, il sistema si distingue per la manutenzione ridotta e la lunga durata, anche in condizioni di funzionamento in serie particolarmente impegnative.

Massima flessibilità grazie alla tecnologia servoassistita

L’azionamento lineare servoelettrico amplia la meccanica collaudata, offrendo un ulteriore livello di flessibilità. I parametri di movimento possono essere adattati rapidamente in modo semplice e veloce su diversi stampi o requisiti di processo, senza alcun intervento meccanico. Allo stesso tempo, il sistema garantisce un’elevata efficienza energetica e consente un funzionamento economico dell’impianto.

Tutti i vantaggi in uno

L’efficiente trasmissione della forza del powerMOVE riduce notevolmente la forza necessaria. Di conseguenza, è sufficiente un solo attuatore lineare servoelettricoper azionare il sistema in modo affidabile. Questo non solo riduce i costi di investimento, ma anche il lavoro di installazione, il numero di componenti e i costi di manutenzione e di esercizio durante l’intero ciclo di vita.

Una soluzione pulita per ambienti di produzione esigenti

Dato che il sistema non utilizza fluidi, la combinazione tra powerMOVE e l’azionamento lineare servoelettrico rappresenta la soluzione ideale per l’impiego in camera bianca. Meno fluidi, minore manutenzione e un rischio di perdite ridotto rendono il sistema particolarmente interessante per applicazioni con elevati requisiti di pulizia.

I nostri prodotti

EH 6550 Tavolino ad otturatori a leva powerMOVE Immagine singola del prodotto
Tavolino ad otturatori a leva powerMOVE
E 7510 Attuatore lineare servoelettrico 0°
E 7510
  • Nuovo prodotto
  • Attuatore lineare servoelettrico 0°

    Conclusioni:

    powerMOVE e l’azionamento lineare servoelettrico si integrano perfettamente: La piastra di azionamentooffre un meccanismo robusto e che richiede poca manutenzione, con un profilo di chiusura ottimizzato, mentre l’azionamento elettrico garantisce efficienza energetica e flessibilità al sistema. Il risultato è una soluzione completa ed economica, con costi di investimento e di esercizio ridotti, un’elevata disponibilità dell’impianto e condizioni ottimali per i moderni sistemi a canale caldo.

    Potrebbe interessarti anche
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.