Bewährte Mechanik für maximale Zuverlässigkeit
Die powerMOVE Hubplatte wurde speziell für die Betätigung von Nadelverschlüssen entwickelt. Das optimal abgestimmte Schließprofil gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung und sorgt für einen stabilen Prozess. Dank der robusten Konstruktion überzeugt das System durch einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer – selbst im anspruchsvollen Serienbetrieb.
Höchste Flexibilität dank Servotechnologie
Der servoelektrische Linearantrieb erweitert die bewährte Mechanik um ein Höchstmaß an Flexibilität. Bewegungsparameter lassen sich schnell und einfach an unterschiedliche Werkzeuge oder Prozessanforderungen anpassen – ganz ohne mechanische Eingriffe. Gleichzeitig arbeitet das System energieeffizient und ermöglicht einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb.
Die Vorteile vereint
Die effiziente Kraftübertragung der powerMOVE reduziert den benötigten Kraftbedarf erheblich. Dadurch genügt bereits ein einzelner servoelektrischer Linearantrieb, um das System zuverlässig anzutreiben. Das senkt nicht nur die Investitionskosten, sondern reduziert auch den Installationsaufwand, die Anzahl der Komponenten sowie die Wartungs- und Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus.
Saubere Lösung für anspruchsvolle Produktionsumgebungen
Da das System auf Fluide verzichtet, ist die Kombination aus powerMOVE und servoelektrischem Linearantrieb das ideale Maschinenkonzept für den Einsatz im Reinraum. Weniger Medien, weniger Wartungsaufwand und ein reduziertes Leckagerisiko machen das System besonders interessant für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sauberkeit.
Unsere Produkte
Fazit
powerMOVE und der servoelektrische Linearantrieb ergänzen sich perfekt: Die Hubplatte liefert eine robuste, wartungsarme Mechanik mit optimiertem Schließprofil, während der elektrische Antrieb Energieeffizienz und Flexibilität in das System bringt. Das Ergebnis ist eine wirtschaftliche Gesamtlösung mit geringeren Investitions- und Betriebskosten, hoher Anlagenverfügbarkeit und optimalen Voraussetzungen für moderne Heißkanalsysteme.