Beproefde mechanica voor maximale betrouwbaarheid
De powerMOVE-hefplaat is speciaal ontwikkeld voor het bedienen van naaldsluitingen. Het optimaal afgestemde sluitprofiel garandeert een betrouwbare krachtoverbrenging en zorgt voor een stabiel proces. Dankzij de robuuste constructie blinkt het systeem uit met weinig behoefte aan onderhoud en een lange levensduur – zelfs bij veeleisende serieproductie.
Maximale flexibiliteit dankzij servotechnologie
De servo-elektrische lineaire aandrijving breidt de beproefde mechanica uit met maximale flexibiliteit. Bewegingsparameters kunnen snel en eenvoudig worden aangepast aan verschillende spuitgietmatrijzen of procesbehoeften – zonder dat er mechanische ingrepen nodig zijn. Tegelijkertijd werkt het systeem energie-efficiënt en zorgt het voor een rendabele exploitatie van de installatie.
Alle voordelen in één
De efficiënte krachtoverbrenging van de powerMOVE zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de benodigde kracht. Daardoor volstaat één enkele servo-elektrische lineaire aandrijving al om het systeem betrouwbaar aan te drijven. Dit verlaagt niet alleen de investeringskosten, maar vermindert ook de installatiewerkzaamheden, het aantal componenten en de onderhouds- en exploitatiekosten gedurende de gehele levenscyclus.
Een schone oplossing voor veeleisende productieomgevingen
Aangezien het systeem geen vloeistoffen gebruikt, is de combinatie van powerMOVE en een servo-elektrische lineaire aandrijving het ideale machineconcept voor gebruik in de cleanroom. Minder media, minder onderhoud en een lager risico op lekkage maken het systeem bijzonder interessant voor toepassingen waarbij hoge eisen aan de reinheid worden gesteld.
Onze producten
Conclusie
powerMOVE en de servo-elektrische lineaire aandrijving vullen elkaar perfect aan: De hefplaat biedt een robuust, onderhoudsarm mechanisme met een verbeterd sluitprofiel, terwijl de elektrische aandrijving energie-efficiëntie en flexibiliteit in het systeem brengt. Het resultaat is een rendabele totaaloplossing met lagere investerings- en exploitatiekosten, een grote beschikbaarheid van de installatie en optimale omstandigheden voor moderne hot runner systemen.