Mecánica acreditada para una fiabilidad máxima
La placa de elevación powerMOVE se ha diseñado específicamente para accionar la obturación por aguja. El perfil de cierre, perfectamente ajustado, garantiza una transmisión fiable de la fuerza y asegura un proceso estable. Gracias a su sólido diseño, el sistema destaca por su bajo mantenimiento y su larga vida útil, incluso en la producción en serie.
Máxima flexibilidad con la tecnología de accionamiento servoeléctrico
El actuador lineal servoeléctrico mejora la probada eficacia del sistema mecánico aportando plena flexibilidad. Los parámetros de movimiento pueden adaptarse rápida y fácilmente a distintos moldes o diversos requisitos del proceso, sin necesidad de ajustes mecánicos. Al mismo tiempo, gracias a su eficiencia energética, el sistema permite un funcionamiento más rentable.
Una sola solución, todas las ventajas
Gracias a la eficiente transmisión de fuerza de powerMOVE la fuerza necesaria se reduce de forma considerable. Así, basta con un único actuador lineal servoeléctrico para accionar el sistema con total fiabilidad. Esto no solo implica una menor inversión inicial, sino que reduce el esfuerzo de instalación, el número de componentes y los costes de mantenimiento y operación a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema.
Una solución limpia para entornos de producción exigentes
Dado que el sistema no utiliza fluidos, la combinación de powerMOVE y el actuador lineal servoeléctrico es ideal para máquinas que se usen en salas blancas. Menos medios, menos mantenimiento y un menor riesgo de fuga hacen que el sistema resulte especialmente interesante para aplicaciones con requisitos estrictos de pureza.
Nuestros productos
Conclusión
La placa powerMOVE y el actuador lineal servoeléctrico se complementan a la perfección: la primera aporta al sistema una mecánica solida y de bajo mantenimiento con un perfil de cierre optimizado, mientras que el actuador eléctrico le añade eficiencia energética y flexibilidad. El resultado es una solución conjunta rentable que combina menores costes de inversión y de operación con una alta disponibilidad de la instalación y unas condiciones óptimas para los modernos sistemas de cámara caliente.